JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Lamellenscheibe AF-D FT SPX

Lamellenscheibe AF-D 125 P80 FT SPX

Fiberbeschichtete Lamellenscheiben der Ultimate-Leistungsklasse für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen

  • Untergrundmaterial: Nichtrostender Stahl, Stahl
  • Werkzeugaufnahme: 22.2 mm
  • Produktklasse: Ultimate
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Fächerscheiben, Lamellenscheibe Fiberglas, Lamellenscheiben Ultimate, Schleifen Edelstahl oder Abschleifen Schweißnähte.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Korndichte
  • P36-40
  • P60
  • P80
Untergrundmaterial
  • Nichtrostender Stahl, Stahl
Werkzeugaufnahme
  • 22.2 mm
Verpackungseinheit
  • 10 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 51,20
EUR 5,12
/
1 Stück