JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

AB-P Stützteller für Fiberscheiben

Schleifteller AB-P 125 M14x1,5 hart

Stützteller für Winkelschleifer zur Verwendung mit Fiberscheiben verschiedener Körnung

  • Untergrundmaterial: Stahl, Nichtrostender Stahl
  • Scheibendurchmesser: 125 mm
  • Werkzeugaufnahme: 22.2 mm
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Abrasivscheiben, Fiberscheiben, Stützteller Fiberscheiben, Stützteller Winkelschleifer oder Schleifen Edelstahl.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 180 mm
Gewindedurchmesser
  • M14x1.5
  • M14x2
Werkzeugaufnahme
  • 22.2 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 19,82
EUR 19,82
/
1 Stück