Schleifband A-GTB
Rohrschleifbänder der Ultimate-Leistungsklasse für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl, Aluminium und anderen Metallen
- Untergrundmaterial: Stahl, Nichtrostender Stahl, Kohlenstoffstahl
- Produktklasse: Ultimate
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Metallschleifmittel, Schleifbänder, Schleifband Ultimate, Vlies-Schleifband oder Polieren.
Optionen auswählen
Breite
- 40 mm
Korndichte
- P60
- P80
Länge
- 760 mm
Verpackungseinheit
- 20 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 103,40
Technische Daten
Untergrundmaterial
Stahl, Nichtrostender Stahl, Kohlenstoffstahl
Produktklasse
Ultimate
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Satinierung, Hochglanzpolitur oder spezifische Oberflächenrauigkeit mit unserer breiten Auswahl an Qualitäten für den Grob- und Feinschliff
- Für den Grobschliff auch in groben Körnungen erhältlich
- Vliesfeilenbänder, die Flecken und Schlieren verringern und länger halten
- Beste Ergebnisse mit Hilti Schleifgeräten mit variabler Drehzahl für eine professionelle Metallbearbeitung
Anwendungen
- Grob- und Feinschliff sowie Polieren von Edelstahl, Stahl, Aluminium und anderen Metallen
- Für mittlere und feine Längssatinierungen auf Edelstahl, Aluminium und anderen Metallen
- Hochglanzpolieren von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.