SP Schruppscheibe
Schleifscheibe AG-D SP 115x6.4
Premium-Abrasiv-Schruppscheibe für Metalle
- Untergrundmaterial: Stahl, Nichtrostender Stahl
- Scheibendurchmesser: 115 mm
- Werkzeugaufnahme: 22.23 mm
Premium
Hilti Kunden suchten auch Trennscheiben, Schleifscheiben, Schruppscheiben oder Schleifen von Metall.
Optionen auswählen
Scheibendurchmesser
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Blattstärke – max
- 6.4 mm
Verpackungseinheit
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Nettopreis (rabattiert)
EUR 20,50
EUR 2,05
/
1 Stück