Bohrhammer TE 3-M





Leistungsstarker SDS Plus (TE-C) Bohrhammer mit drei Funktionen, Pistolengriff und Feinmeißel für verschiedene Anwendungen
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 3.1 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren: 6 - 16 mm
- Einzelschlagenergie: 2.5 J
Hilti Kunden suchten auch Bohrhammer, TE 3-M, TE 3M, TE 3 oder schlagbohrmaschine.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 446,77
Technische Daten
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
3.1 kg
Optimaler Bereich für Schlagbohren
6 - 16 mm
Einzelschlagenergie
2.5 J
Arbeitsmodus
Meißeln, Bohren, Hammerbohren, Meißeleinstellung
Durchmesserbereich für Schlagbohren
4 - 28 mm
Drehzahl im Schlagbohrbetrieb
1070 U./Min.
Volle Schlagfrequenz
5160 Schläge/Min.
Funktionalität
Austauschbare Werkzeugaufnahme, Umkehrmodus, Tiefenanschlag, Abtragung, Gang für Metallbohren
Triaxialer Vibrationswert beim Hammerbohren in Beton (ah,HD)
15.2 m/s² 1
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
11.1 m/s² 2
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
94 dB (A) 3
Abmessungen (LxBxH)
377 x 88 x 204 mm
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 810.5 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- SDS Plus (TE-C) Bohrhammer mit drei Funktionen – für Schlagbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln
- 850-Watt-Motor bietet hohe Leistung und Überlastschutz
- Schnellspannaufnahme TE-C Click und benutzerfreundlicher Wahlschalter für hohen Arbeitskomfort
- 360°-Seitengriff mit schnell einstellbarem Tiefenanschlag – lässt sich leicht einstellen und bietet einen sicheren Griff in jeder Position, auch bei beengten Verhältnissen
- Elektronikschalter für präzises Anbohren
Anwendungen
- Korrekturmeißeln und leichtes Meißeln von Kanälen in Beton und Mauerwerk
- Korrekturmeißeln und leichtes Meißeln von Kanälen in Beton und Mauerwerk
- Gelegentliches Bohren in Holz, Stahl und Kunststoff mit der optionalen Schnellspannaufnahme
- Dosensenken in Mauerwerk
- Schrauben mit optionalen Spezial-Bithaltern
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
SDS Plus (TE-C) Hammerbohrer-Sets der Ultimate-Leistungsklasse mit verschiedenen Durchmessern und Längen (Zoll)
SDS Plus (TE-C) Hohlbohrer der Ultimate-Leistungsklasse für nahezu staubfreies Hammerbohren in Beton
Gemischte Sätze mit verschiedenen SDS Plus (TE-C) Meißeln für Meißel- und Abbruchhämmer
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



