JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Nuron

NUN 10K-22 Akkubetriebene Hydraulikpumpe

Hydraulikpumpe NUN 10K-22 Sch

Akku-Hydraulikpumpe mit 10.000 PSI (700 bar) zum Schneiden/Crimpen von schweren Kabeln in schweren Anwendungen und zum Schneiden von Erd- und Panzerkabeln (Nuron Akku) – inklusive Fernbedienung

  • Presskraft: N/A kN
  • Akku-plattform: Nuron
  • Nennspannung: 21.6 V

Hilti Kunden suchten auch kabellose Hydraulikpumpe, NUN 10K-22 oder Akku-Hydraulikpumpe.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 6 018,80
EUR 6 018,80
/
1 Stück