Schlitzgerät DCH 150-SL





Schlitzgerät für Wand-/Bodenvortrieb und Installationen mit Kabeln, Leitungen und Rohren in verschiedenen Untergründen
- Schnitttiefe: 50 mm
- Max. Schnittbreite: 50 mm
- Scheibendurchmesser: 150 mm
Hilti Kunden suchten auch Schlitzgeräte, elektrische Schlitzgeräte, Schlitzfräse, Fugenschneidegerät, Mauernutfräse oder Mauerfräse.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 1 353,98
Technische Daten
Schnitttiefe
50 mm
Max. Schnittbreite
50 mm
Scheibendurchmesser
150 mm
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
7.6 kg
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 7000 U./Min.
Werkzeugaufnahme
22.2 mm
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung DCH 150-SL (01), Arabisch, Bulgarisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Serbisch [ 5.6 MB ]
pdf Bedienungsanleitung DCH 150-SL, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Malaiisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Sardisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Serbisch [ 1.8 MB ]
pdf Bedienungsanleitung VC 20X; VC 40X (05), Arabisch, Bulgarisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Kasachisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch, Serbisch [ 6.1 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Geeignet zum Schlitzen von Kanälen von bis zu 50 x 50 mm mit 150 mm Schlitzscheiben
- Geeignet zum Schlitzen von Kanälen von bis zu 50 x 50 mm mit 150 mm Schlitzscheiben
- Robuste Bauweise und langlebiger Motor – für eine längere Lebensdauer
- Ergonomischer Griff – damit das Schlitzgerät in jeder Arbeitsstellung sicherer und komfortabler geführt werden kann
- Laserführung zum Schneiden gerader Kanäle
Anwendungen
- Schnitte von bis zu 50 mm Tiefe und 50 mm Breite in allen gängigen Untergründen wie Beton, Feuerstein, Kalkstein usw. (bei Verwendung mit 150 mm Schlitzscheiben)
- Installation von Kabeln, Leitungen und Rohren
- Wandvortrieb
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Sehr leistungsstarker Industriestaubsauger für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken), Tank 60 l
Sehr leistungsstarker Industriestaubsauger für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken), Tank 60 l
Tragbare, temporäre Stromversorgung mit hoher Leistung und Kapazität zur Verwendung mit Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
Equidist Diamantscheibe der höchsten Leistungsklasse für Schlitzarbeiten in verschiedenen Untergründen
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.