Elektro-Trenngerät DCH 300






Handgeführter Trennschleifer zum Sägen von Beton, Mauerwerk und Metall mit einer Dicke von bis zu 120 mm
- Scheibendurchmesser: 305 mm
- Schnitttiefe: 120 mm
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 4900 U./Min.
Hilti Kunden suchten auch Beton Trennschleifer, Trennschleifer oder Bewehrung schneiden.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 1 421,68
Technische Daten
Scheibendurchmesser
305 mm
Schnitttiefe
120 mm
Leerlaufdrehzahl
Gang 1: 4900 U./Min.
Triaxiale Vibrationswerte beim Schneiden von Betonplatten (ah)
5.1 m/s² 1
Werkzeugaufnahme
22.2 mm
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
106 dB (A) 2
Abmessungen (LxBxH)
705 x 240 x 235 mm
Nasser oder trockener Betrieb
Trocken
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung DCH 300 / -X (01), Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Italienisch, Koreanisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch [ 6.7 MB ]
pdf Bedienungsanleitung DCH 300 / -X (01), Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Italienisch, Koreanisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch [ 6.8 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Deutlich tiefere Schnitte als mit herkömmlichen Winkelschleifern – bis zu 120 mm mit einer 305-mm-Scheibe
- Weil die Scheibe in umgekehrter Richtung läuft, zieht die Säge weg vom Bediener – dadurch werden Schnittarbeiten einfacher und sicherer
- Unterbindet in Verbindung mit einem geeigneten Staubsauger Staubentwicklung annähernd vollständig
- Bei Verwendung von speziell entwickelten Trennscheiben von Hilti kann die Produktivität sogar noch weiter gesteigert werden
- Schutz vor Überhitzung und Überlastung – erhöht die Lebensdauer des Trennschleifers und die Sicherheit des Bedieners
Anwendungen
- Schneiden von armiertem Beton, Granitbordsteinen, Betonplatten, Ziegeln und Mauerwerksblöcken
- Schneiden von Metallstreben, Stahlrohren und Bewehrungseisen
- Vorbereitende Schnitte für den kontrollierten Abbruch machen
- Erstellen von Durchbrüchen, Wandöffnungen, Tür- und Fensterausschnitten
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Diamanttrennscheibe der höchsten Leistungsklasse mit Equidist Technologie für überlegene Schnittleistung in verschiedenen Untergründen
Sehr leistungsstarker Industriestaubsauger für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken), Tank 60 l
Sehr leistungsstarker Industriestaubsauger für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken), Tank 60 l
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



