Set MW-EB CL Schienenschloss mit Drahtseil und Ringbolzen
Set MW-EB M8 CL 2.0/5m
Drahtseil mit vormontiertem Ringbolzen und verstellbarem Schienenschloss zum Abhängen von Trapezstreben an Beton und Stahl
- Werkstoffzusammensetzung: Draht: Stahl, Körper: Messing, Bolzen: Stahl
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Hilti Kunden suchten auch Seil, Seilsystem, Seilhänger oder Lüftung.
Optionen auswählen
Durchmesser D
- 2 mm
- 3 mm
Länge - L
- 1 m
- 2 m
- 3 m
- 5 m
- 10 m
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
EUR 147,60
EUR 147,60
/
1 Stück



