MT-S-L FL Eckverbinder Seismik, vormontiert
Winkelverbinder MT-S-L FL Erdbeben
Vormontierter Eckverbinder mit Fast-Lock-Mechanismus für seismische Anwendungen mit MT-Montageschienen im Innenbereich
- Werkstoffzusammensetzung: Q235B, Schraube: Güte 8.8, Mutter: Güte 8
- Material und Beschichtung: Kohlenstoffstahl - Innenbereich
- Werkstoffstärke: 5 mm
Hilti Kunden suchten auch 90°-Winkel, 2-Loch-Winkel, MT-Anbinder, Seismik, seismisch, Erdbeben, Eckverbinder, Montagewinkel, Winkelkonsole, oder 90-Grad-Winkel, Verbinder, Montageverbinder, MT-Anbindung, Winkel, Anschlusswinkel, Eckverbinder, .
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 14 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
14
Nettopreis (rabattiert)
EUR 252,98
EUR 18,07
/
1 Stück