MT-FPS-GL Rohrschuh-Gleitverbinder
Rohrschuh MT-FPS-GL OC Fixierung #2273701
Gleitverbinder zur Montage von MP-PS-Rohrschuhen an MT-90- und MT-100-Montageträgern im Außenbereich
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche: Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
- Werkstoffstärke: 6 mm
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Nettopreis (rabattiert)
EUR 112,80
EUR 11,28 / 1 Stück
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
Werkstoffstärke
6 mm
Gewicht
0.39 kg
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Technische Dokumente
pdf EN 1090 Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle MT, Englisch [ 348.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Teil des Hilti MT Systems – wirtschaftliche Komplettlösung für nahezu alle modularen Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
- Verstellbar – zwei Langlöcher vereinfachen die Ausrichtung und Befestigung
- Einfache Montage – in Verbindung mit gewindefurchenden Hilti MT-TFB Schrauben Befestigung in einem Schritt möglich
- An jede Rohrschuhgröße anpassbar
Anwendungen
- Befestigung von Rohrschuhen an MT-90 und MT-100 Montageträgern ohne Bewegungseinschränkung
- Geeignet für den Einsatz in mäßig korrosiven Umgebungen

