MT-FA-C Befestigungswinkel
Winkel MT-FA-C M12 Fixierung

Befestigungswinkel zur Befestigung verschiedener Medien an MT-Montageschienen im Innenbereich
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche: Vorverzinkt - nur für trockene Innenanwendungen
- Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 20 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Nettopreis (rabattiert)
EUR 33,00
EUR 1,65
/
1 Stück
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Vorverzinkt - nur für trockene Innenanwendungen
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Gewicht
0.08 kg
Technische Dokumente
pdf EN 1090 Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle MT, Englisch [ 348.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Teil des Hilti MT Systems – wirtschaftliche Komplettlösung für nahezu alle modularen Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
- Einfache Montage – kompatibel mit der Hilti MT Drehverriegelung, einer schnelleren Alternative zu Federmuttern für die Montage modularer Stützsysteme
- Einfache Möglichkeit zum Fixieren von Medien
Anwendungen
- Befestigen von Gebäudetechnik-Medien an MT Profilschienen
- Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen