JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MT-FA-C OC Befestigungswinkel

Winkel MT-FA-C M10 OC Fixierung

Befestigungswinkel zum Befestigen verschiedener Medien an MT-Montageschienen im Außenbereich

  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q235 oder besser
  • Oberfläche: Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
  • Umgebungsbedingungen: Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 20 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 42,40
EUR 2,12
/
1 Stück

Technische Daten

Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Gewicht
0.08 kg

Technische Dokumente

pdf EN 1090 Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle MT, Englisch [ 348.7 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Teil des Hilti MT Systems – wirtschaftliche Komplettlösung für nahezu alle modularen Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
  • Einfache Montage – kompatibel mit der Hilti MT Drehverriegelung, einer schnelleren Alternative zu Federmuttern für die Montage modularer Stützsysteme
  • Einfache Möglichkeit zum Fixieren von Medien
  • Korrosionsbeständig – feuerverzinkt zum Schutz vor Feuchtigkeit und chemischer Korrosion

Anwendungen

  • Befestigen von Gebäudetechnik-Medien an MT Profilschienen
  • Geeignet für den Einsatz in mäßig korrosiven Umgebungen
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten