MT-FA-C OC Befestigungswinkel
Winkel MT-FA-C M8 OC Fixierung

Befestigungswinkel zum Befestigen verschiedener Medien an MT-Montageschienen im Außenbereich
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche: Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 20 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Nettopreis (rabattiert)
EUR 42,40
EUR 2,12
/
1 Stück
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Gewicht
0.08 kg
Technische Dokumente
pdf EN 1090 Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle MT, Englisch [ 348.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Teil des Hilti MT Systems – wirtschaftliche Komplettlösung für nahezu alle modularen Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
- Einfache Montage – kompatibel mit der Hilti MT Drehverriegelung, einer schnelleren Alternative zu Federmuttern für die Montage modularer Stützsysteme
- Einfache Möglichkeit zum Fixieren von Medien
- Korrosionsbeständig – feuerverzinkt zum Schutz vor Feuchtigkeit und chemischer Korrosion
Anwendungen
- Befestigen von Gebäudetechnik-Medien an MT Profilschienen
- Geeignet für den Einsatz in mäßig korrosiven Umgebungen