MT-FA-G OC Befestigungswinkel
Winkel MT-FA-G M24 1 OC Fixierung
Befestigungswinkel mit Langloch zur Befestigung verschiedener Medien an MT-Montageschienen im Außenbereich
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche: Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Hilti Kunden suchten auch Mehrzweck-Schienensystem (MT), Winkelplatte, Verbindungen MT Montageträgern, Verbindungen MT Profilschienen oder Fixierwinkel.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Nettopreis (rabattiert)
EUR 62,60
EUR 6,26
/
1 Stück
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Gewicht
0.32 kg
Technische Dokumente
pdf EN 1090 Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle MT, Englisch [ 348.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Teil des Hilti MT Systems – wirtschaftliche Komplettlösung für nahezu alle modularen Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
- Einfache Montage – in Verbindung mit gewindefurchenden Hilti MT-TFB Schrauben Befestigung in einem Schritt möglich
- Einfache Möglichkeit zum Fixieren von Medien
- Korrosionsbeständig – feuerverzinkt zum Schutz vor Feuchtigkeit und chemischer Korrosion
Anwendungen
- Befestigen von Gebäudetechnik-Medien an MT Montageträgern
- Geeignet für den Einsatz in mäßig korrosiven Umgebungen