JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MT-FA-G OC Befestigungswinkel

Winkel MT-FA-G M16 5/8 OC Fixierung

Befestigungswinkel mit Langloch zur Befestigung verschiedener Medien an MT-Montageschienen im Außenbereich

  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q235 oder besser
  • Oberfläche: Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
  • Umgebungsbedingungen: Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

Hilti Kunden suchten auch Mehrzweck-Schienensystem (MT), Winkelplatte, Verbindungen MT Montageträgern, Verbindungen MT Profilschienen oder Fixierwinkel.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 10 Stk
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
EUR 49,20
EUR 4,92
/
1 Stück

Technische Daten

Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Gewicht
0.24 kg

Technische Dokumente

pdf EN 1090 Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle MT, Englisch [ 348.7 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Teil des Hilti MT Systems – wirtschaftliche Komplettlösung für nahezu alle modularen Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
  • Einfache Montage – in Verbindung mit gewindefurchenden Hilti MT-TFB Schrauben Befestigung in einem Schritt möglich
  • Einfache Möglichkeit zum Fixieren von Medien
  • Korrosionsbeständig – feuerverzinkt zum Schutz vor Feuchtigkeit und chemischer Korrosion

Anwendungen

  • Befestigen von Gebäudetechnik-Medien an MT Montageträgern
  • Geeignet für den Einsatz in mäßig korrosiven Umgebungen
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten