MT-FP HDG Gewindeplatte
Platte MT-FP M6 OC Fixierung

Gewindeplatte zur Befestigung von Medien an MT-Montageschienen im Außenbereich
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche: Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
EUR 87,00
EUR 0,87
/
1 Stück
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Gewicht
0.02 kg
Technische Dokumente
pdf ETA-23-0103 Sattelmuttern für statische Brandlast, Englisch [ 2.5 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Teil des Hilti MT Systems – wirtschaftliche Komplettlösung für nahezu alle modularen Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
- Einfache Möglichkeit zum Fixieren von Medien, wenn kein Querkraftwiderstand erforderlich ist
- Korrosionsbeständig – feuerverzinkt zum Schutz vor Feuchtigkeit und chemischer Korrosion
Anwendungen
- Anbringen von Gebäudetechnik-Medien (Bauteilen) an MT Profilschienen, wenn kein Querkraftwiderstand erforderlich ist
- Geeignet für den Einsatz in mäßig korrosiven Umgebungen