MT-C-GL A OC Eckverbinder verstellbar
Winkelverbinder MT-C-GL A OC einstellbar
Verstellbarer, ausgesteifter Eckverbinder für schwere MT-Montageträgerkonstruktionen mit dreidimensionaler Belastung in Außenbereich
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche: Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
- Werkstoffstärke: 4 mm
Hilti Kunden suchten auch Mehrzweck-Schienensystem (MT), Winkelkonsole , Verbindungen MT Montageträgern, Verbindungen MT Profilschienen oder Montage Metallrahmen .
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Nettopreis (rabattiert)
EUR 341,30
EUR 34,13
/
1 Stück
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
Werkstoffstärke
4 mm
Gewicht
1.15 kg
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Technische Dokumente
pdf EN 1090 Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle MT, Englisch [ 348.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Teil des Hilti MT Systems – wirtschaftliche Komplettlösung für nahezu alle modularen Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
- Einfache Montage – in Verbindung mit gewindefurchenden Hilti MT-TFB Schrauben Montage in einem Schritt möglich
- Anpassungsfähig – als Alternative zum Schweißen erlauben Winkelkonsolen die Anpassung der Montageschienenkonstruktion während der Montage und bei künftigen Gebäudetechnik-Erweiterungen
- Anpassungsfähig – als Alternative zum Schweißen erlauben Winkelkonsolen die Anpassung der Profilschienenkonstruktion während der Montage und bei künftigen Gebäudetechnik-Erweiterungen
- Umfassende Softwareunterstützung – PROFIS Modular Support Engineering, die Auswahlhilfe für Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen, Revit®-Familien und Plug-ins für Staad Pro® und Smart 3D® zur Optimierung der Konstruktions- und Bestellprozesse
Anwendungen
- Rechtwinklige Verbindungen zwischen MT-80, MT-90 und MT-100 Montageträgern
- Montage von Metallrahmen für Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen, wenn Widerstand gegen 3D-Lasten erforderlich ist
- Geeignet für den Einsatz in mäßig korrosiven Umgebungen

