JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MT-C-L2 OC Eckverbinder

Winkelverbinder MT-C-L2 OC

Eckverbinder zur Verwendung mit MT-Montageschienen in Außenbereichen

  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q355 oder besser
  • Oberfläche: Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
  • Werkstoffstärke: 6 mm

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 20 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 101,20
EUR 5,06
/
1 Stück

Technische Daten

Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q355 oder besser
Oberfläche
Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
Werkstoffstärke
6 mm
Gewicht
0.26 kg
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

Technische Dokumente

pdf EN 1090 Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle MT, Englisch [ 348.7 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Teil des Hilti MT Systems – wirtschaftliche Komplettlösung für nahezu alle modularen Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
  • Anpassungsfähig – als Alternative zum Schweißen erlauben Winkelkonsolen die Anpassung der Montageschienenkonstruktion während der Montage und bei künftigen Gebäudetechnik-Erweiterungen
  • Anpassungsfähig – als Alternative zum Schweißen erlauben Winkelkonsolen die Anpassung der Profilschienenkonstruktion während der Montage und bei künftigen Gebäudetechnik-Erweiterungen
  • Umfassende Softwareunterstützung – PROFIS Modular Support Engineering, die Auswahlhilfe für Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen, Revit®-Familien und Plug-ins für Staad Pro® und Smart 3D® zur Optimierung der Konstruktions- und Bestellprozesse
  • Korrosionsbeständig – feuerverzinkt zum Schutz vor Feuchtigkeit und chemischer Korrosion

Anwendungen

  • Rechtwinklige Verbindungen zwischen MT Profilschienen oder MT Montageträgern
  • Montage von 2D-Metallrahmen für Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
  • Geeignet für den Einsatz in mäßig korrosiven Umgebungen
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten