JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Feuerverzinkte Bügelschelle zur Befestigung von bis zu drei Kabeln gleichzeitig

  • Werkstoffzusammensetzung: S235JR – DIN EN 10025
  • Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
  • Schraubenschlüsselgröße: 10 mm

Hilti Kunden suchten auch Bügelschellen, Funktionserhalt oder Normtragekonstruktion.

Optionen auswählen

Einspannbereich - D
  • 18 - 22 mm
  • 26 - 30 mm
  • 30 - 34 mm
  • 54 - 58 mm
Klemmschraube
  • M6 x 30 mm
  • M8 x 30 mm
Verpackungseinheit
  • 50 Stk
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 303,00
EUR 3,03
/
1 Stück

Technische Daten

Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Schraubenschlüsselgröße
10 mm

Technische Dokumente

pdf Normtragekonstruktion MPA-3337-587-10-1, Deutsch [ 11.4 MB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • 3 Kabel pro Bügelschelle möglich (zulassungsabhängig)
  • Höhere Funktionssicherheit und Materialbeständigkeit
  • Alle Größen mit schraubenseitigem Lastverteiler erhältlich
  • Verwendbar mit den Sicherheitskabeln von nahezu allen gängigen Herstellern

Anwendungen

  • Befestigung von Kabeln und Leerrohren an der ME-15 Montageschiene
  • Verlegung von Sicherheitskabeln nahezu aller gängiger Kabelhersteller
  • 3 Kabel pro Bügelschelle möglich (wie getestet)
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten