JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Galvanisch verzinkte Ringmutter DIN 582

Ringmutter M24 verz.

Galvanisch verzinkte Ringmutter nach DIN 582 mit Öse zur Aufnahme eines Hakens

  • Gewinde - M: M24
  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl C15E
  • Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt

Hilti Kunden suchten auch Ringmutter, Ringmutter verzinkt oder DIN 582.

Optionen auswählen

Gewinde - M
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Durchmesser D
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
Verpackungseinheit
  • 4 Stk
  • 6 Stk
  • 10 Stk
  • 20 Stk
  • 40 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
4
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 116,44
EUR 29,11
/
1 Stück