HGP Gewindeplatte
Gewindeplatte HGP 41 M12

Galvanisch verzinkte Gewindeplatte der Standard-Leistungsklasse zum Befestigen von Gewindeelementen an MQ Montageschienen
- Produktklasse: Standard
- Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
- Gewicht: 28 g
Standard
Hilti Kunden suchten auch Gewindeplatten für Ankerschienen, Gewindeplatte oder Gewindestange an Schiene.
Optionen auswählen
Gewindeanschluss – M
- M12
Verpackungseinheit
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
EUR 130,38
EUR 1,30
/
1 Stück
Technische Daten
Produktklasse
Standard
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Gewicht
28 g
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Ideal zur Befestigung von Gewindestangen an MQ Montageschienen
- An jedem Punkt der offenen Schienenseite platzierbar
- Für alle MQ Schienen
- Passt auf alle MQ Schienen
Anwendungen
- Gewindestangenbefestigung an Montageschienen
- Montage von Gewindestanden an MQ Montageschienen
- Montage von Gewindestanden an MQ Profilschienen