Flache Unterlegscheibe DIN 125 M12 feuerverzinkt
Gegenplatte MIA-EH-P
Feuerverzinkte Platte für eine einfachere Befestigung und Einhand-Justierung von MI und MIQ Verbindern
- Gewicht: 0.29 kg
- Werkstoffzusammensetzung: Platte: EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562; Feder: 1.4319 AISI 302, 1.4310 DIN EN 10088
- Oberfläche: Feuerverzinkt: 45 µm – DIN EN ISO 1461
Hilti Kunden suchten auch Zahnplatte, Platte MI, Torbandschraube mit Zahnplatte, Verbinder oder MI.
Optionen auswählen
Modulträgertyp
- 90, 120
Verpackungseinheit
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Nettopreis (rabattiert)
EUR 111,80
EUR 11,18
/
1 Stück