JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MT-ZW OC Unterlegscheibe flach

Scheibe MT-ZW M12 OC

Flache Unterlegscheibe zur Befestigung von Rohrschellen an Trapezstreben, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration

  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q235 oder besser
  • Oberfläche: Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
  • Umgebungsbedingungen: Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

Hilti Kunden suchten auch Mehrzweck-Schienensystem (MT), Scheibe, Verbindungen MT Montageträgern, Verbindungen MT Profilschienen oder Montage Metallrahmen .

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 64,00
EUR 0,64
/
1 Stück

Technische Daten

Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Gewicht
0.01 kg
Innendurchmesser - ID
13 mm
Außendurchmesser - AD
40 mm
Querschnitt Stärke - s
3 mm

Technische Dokumente

pdf EN 1090 Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle MT, Englisch [ 348.7 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Vielseitige Lösung zur Befestigung von Rohrschellen an der offenen Seite von MT Montageschienen in Verbindung mit MT-FP Gewindeplatten
  • Vielseitige Lösung zur Befestigung von Rohrschellen an der offenen Seite von MT Profilschienen in Verbindung mit MT-FP Gewindeplatten

Anwendungen

  • Montage von Trapezstreben für Rohrinstallationen
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten