MT-ZW OC Unterlegscheibe flach
Scheibe MT-ZW M10 OC

Flache Unterlegscheibe zur Befestigung von Rohrschellen an Trapezstreben, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche: Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Hilti Kunden suchten auch Mehrzweck-Schienensystem (MT), Scheibe, Verbindungen MT Montageträgern, Verbindungen MT Profilschienen oder Montage Metallrahmen .
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
EUR 64,00
EUR 0,64
/
1 Stück
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Gewicht
0 kg
Innendurchmesser - ID
10.5 mm
Außendurchmesser - AD
40 mm
Querschnitt Stärke - s
3 mm
Technische Dokumente
pdf EN 1090 Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle MT, Englisch [ 348.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Vielseitige Lösung zur Befestigung von Rohrschellen an der offenen Seite von MT Montageschienen in Verbindung mit MT-FP Gewindeplatten
- Vielseitige Lösung zur Befestigung von Rohrschellen an der offenen Seite von MT Profilschienen in Verbindung mit MT-FP Gewindeplatten
Anwendungen
- Montage von Trapezstreben für Rohrinstallationen