Flache Unterlegscheibe ISO 7089 aus Edelstahl
Unterlegscheibe 17x40x3 Sim.ISO 7089 A4

Unterlegscheibe ähnlich ISO 7089 (A4 Edelstahl)
- Erforderliche Werkstoffklasse: A2, A4
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl A4
- Oberfläche: Außenbereich Plus – Edelstahl
Hilti Kunden suchten auch Unterlegscheiben, DIN 7089 Edelstahl, Unterlegscheibe, Beilagscheibe oder Karosseriescheibe.
Optionen auswählen
Innendurchmesser - ID
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
Außendurchmesser - AD
- 40 mm
Verpackungseinheit
- 25 Stk
- 50 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Nettopreis (rabattiert)
EUR 46,33
EUR 0,93
/
1 Stück
