JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Flache Unterlegscheibe ISO 7089 aus Edelstahl

Unterlegscheibe 13x40x3 Sim.ISO 7089 A4

Unterlegscheibe ähnlich ISO 7089 (A4 Edelstahl)

  • Erforderliche Werkstoffklasse: A2, A4
  • Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Außenbereich Plus – Edelstahl

Hilti Kunden suchten auch Unterlegscheiben, DIN 7089 Edelstahl, Unterlegscheibe, Beilagscheibe oder Karosseriescheibe.

Optionen auswählen

Innendurchmesser - ID
  • 8.4 mm
  • 10.5 mm
  • 13 mm
  • 17 mm
Außendurchmesser - AD
  • 40 mm
Verpackungseinheit
  • 25 Stk
  • 50 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
25
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 15,97
EUR 0,64
/
1 Stück