Flache Unterlegscheibe
Unterlegscheibe 8 8,4x24x2-F ISO7093-1

Feuerverzinkte Unterlegscheibe nach ISO 7093 für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl – DIN EN ISO 7093-1
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Innendurchmesser - ID: 8.4 mm
Hilti Kunden suchten auch Unterlegscheiben, feuerverzinkt oder din.
Optionen auswählen
Innendurchmesser - ID
- 8.4 mm
Außendurchmesser - AD
- 24 mm
Verpackungseinheit
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
EUR 47,00
EUR 0,47
/
1 Stück