JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Galvanisch verzinkte flache Unterlegscheibe ähnlich ISO 7089

Unterlegscheibe 8,4x28x2 A2K Sim.ISO7089

Unterlegscheibe ähnlich ISO 7089

  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl
  • Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
  • Innendurchmesser - ID: 8.4 mm

Hilti Kunden suchten auch Unterlegscheibe, DIN 7089, Unterlegscheiben, Beilagscheibe oder Karosseriescheibe.

Optionen auswählen

Innendurchmesser - ID
  • 6.4 mm
  • 8.4 mm
  • 10.5 mm
  • 13 mm
  • 17 mm
Außendurchmesser - AD
  • 28 mm
  • 40 mm
Verpackungseinheit
  • 50 Stk
  • 100 Stk

    EUR 7,50 /100 Stück
  • 150 Stk
  • 500 Stk
  • 1500 Stk

    EUR 5,55 /100 Stück
    Bester Preis
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 7,50
EUR 0,07
/
1 Stück