JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Überwurfmutter rund

Überwurfmutter M10x40 rund

Verzinkte Distanzmuffe (rund) zur Verlängerung von Gewindestangen

  • Gewinde - M: M10
  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl
  • Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt

Hilti Kunden suchten auch Distanz-Muffe, Gewindemuffe oder Gewindestange verlängern.

Optionen auswählen

Gewinde - M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Länge - L
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 60 mm
Durchmesser D
  • 10 mm
  • 11 mm
  • 13 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
Verpackungseinheit
  • 20 Stk
  • 50 Stk
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 94,71
EUR 1,89
/
1 Stück