AM Gewindebolzen zugeschnitten – Stahlgüte 4.8
Gewindebolzen AM10x150 4.8 verz.

Verzinkter, zugeschnittener Gewindebolzen, Stahlgüte 4.8
- Gewinde - M: M10
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 4.8
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Hilti Kunden suchten auch Gewindebolzen DIN, Gewindebolzen Edelstahl oder Gewindestange.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M8
- M10
- M12
- M16
Länge - L
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 200 mm
Verpackungseinheit
- 25 Stk
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Nettopreis (rabattiert)
EUR 80,36
EUR 1,61
/
1 Stück


