MV-ACS Befestigungsset
Konsolenset MV-ACS 500mm HDG
Feuerverzinktes Befestigungsset zur Befestigung von Klimaanlagen-Elementen
- Untergrundmaterial: Beton
- Maximallast - F: 1000 N
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Hilti Kunden suchten auch Klimakonsolen, Split Gerät, Konsole oder Wandkonsole.
Optionen auswählen
Länge - L
- 500 mm
- 780 mm
Maximallast - F
- 1000 N
- 1500 N
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
EUR 193,52
EUR 193,52
/
1 Stück
Technische Daten
Untergrundmaterial
Beton
Maximallast - F
1000 N
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Technische Dokumente
pdf Technische Daten Befestigungsset (Klima, feuerverzinkt) MV-ACS, Deutsch [ 546.3 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Geeignet für große Klimageräte bis 150 kg
- Die Montageschiene an der Wand erlaubt ein flexibles Nachjustieren
- Die Montageschiene an der Wand erlaubt ein flexibles Nachjustieren
- Zusatzschild zum Ausgleich von Wandunebenheiten
- Flexiblere Installation durch Langlöcher in der Konsole
Anwendungen
- Zwischen leichten Trennwänden


