JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MV-ACS Befestigungsset

Konsolenset MV-ACS 780mm

Verzinktes Befestigungsset zur Montage von Klimageräten

  • Maximallast - F: 1500 N
  • Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

Hilti Kunden suchten auch Klimakonsolen, Split Gerät, Konsole oder Wandkonsole.

Optionen auswählen

Länge - L
  • 500 mm
  • 780 mm
Maximallast - F
  • 1000 N
  • 1500 N
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 195,16
EUR 195,16
/
1 Stück

Technische Daten

Maximallast - F
1500 N
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

Technische Dokumente

pdf Technische Daten Befestigungsset (Klima) MV-ACS, Deutsch [ 545.6 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Geeignet für große Klimageräte bis 150 kg
  • Die Montageschiene an der Wand erlaubt ein flexibles Nachjustieren
  • Die Montageschiene an der Wand erlaubt ein flexibles Nachjustieren
  • Inklusive Zusatzplatte zum Ausgleich von Wandunebenheiten
  • Flexiblere Installation durch Langlöcher in der Konsole

Anwendungen

  • Zwischen leichten Trennwänden
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten