JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MVA-L Luftkanalwinkel (extra lang)

Luftkanalwinkel MVA-L 250

Verzinkter Luftkanalwinkel zur direkten Deckenmontage von Lüftungskanälen

  • Maximallast - F: 600 N
  • Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

Hilti Kunden suchten auch Luftkanal, Lüftungswinkel, Luftkanalwinkel, L Winkel, Lüftung oder Lüftung.

Optionen auswählen

Gewindeanschluss – M
  • M8, M10
Länge - L
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 450 mm
  • 550 mm
Zu verwenden mit
  • Gewindestab: M8/M10
Maximallast - F
  • 600 N
Verpackungseinheit
  • 25 Stk
  • 50 Stk
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 222,00
EUR 4,44
/
1 Stück