MVA-L Luftkanalwinkel (extra lang)
Luftkanalwinkel MVA-L 200
Verzinkter Luftkanalwinkel zur direkten Deckenmontage von Lüftungskanälen
- Maximallast - F: 600 N
- Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Hilti Kunden suchten auch Luftkanal, Lüftungswinkel, Luftkanalwinkel, L Winkel, Lüftung oder Lüftung.
Optionen auswählen
Gewindeanschluss – M
- M8, M10
Länge - L
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 450 mm
- 550 mm
Zu verwenden mit
- Gewindestab: M8/M10
Maximallast - F
- 600 N
Verpackungseinheit
- 25 Stk
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Nettopreis (rabattiert)
EUR 168,50
EUR 3,37
/
1 Stück