Flache Unterlegscheibe (HDG) ISO 7089
Unterlegscheibe A 37/66-F

Feuerverzinkte flache Unterlegscheibe gemäß ISO 7089
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl – DIN EN ISO 7089
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Innendurchmesser - ID: 37 mm
Hilti Kunden suchten auch Unterlegscheiben, DIN 7089 feuerverzinkt, Unterlegscheibe, Beilagscheibe oder Beilagscheiben.
Optionen auswählen
Innendurchmesser - ID
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
- 21 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 31 mm
- 34 mm
- 37 mm
Außendurchmesser - AD
- 16 mm
- 20 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 37 mm
- 44 mm
- 50 mm
- 56 mm
- 60 mm
- 66 mm
Verpackungseinheit
- 50 Stk
- 100 Stk
- 150 Stk
- 200 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Nettopreis (rabattiert)
EUR 387,86
EUR 3,88
/
1 Stück


