MP-MIS Rohrschelle für schwere Anwendungen
Massivrohrschelle MP-MIS 117 G
Galvanisch verzinkte Rohrschelle mit hoher Temperaturbeständigkeit für schwere Anwendungen
- Einspannbereich - D: 114 - 119 mm
- Gewindeanschluss – M: M10, M12
- Maximallast - F: 2400 N
Premium
Hilti Kunden suchten auch Massivrohrschelle, Rohrschelle, Rohrbefestigung oder Heisswasser.
Optionen auswählen
Einspannbereich - D
- 14 - 19 mm
- 20 - 25 mm
- 25 - 30 mm
- 32 - 38 mm
- 40 - 45 mm
- 48 - 54 mm
- 54 - 57 mm
- 57 - 64 mm
- 68 - 72 mm
- 70 - 77 mm
- 78 - 84 mm
- 82 - 90 mm
- 97 - 103 mm
- 108 - 114 mm
- 114 - 119 mm
- 122 - 127 mm
- 132 - 137 mm
- 137 - 142 mm
- 150 - 156 mm
- 156 - 162 mm
- 162 - 168 mm
- 175 - 180 mm
- 190 - 200 mm
- 210 - 219 mm
- 217 - 224 mm
Gewindeanschluss – M
- M10, M12
- M16
- 1/2 in
- 3/4 in
Nominale Rohrgröße (britisch)
- 3/8 in
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
- 4 in
- 5 in
- 6 in
Verpackungseinheit
- 1 Stk
- 5 Stk
- 10 Stk
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
5
Nettopreis (rabattiert)
EUR 219,35
EUR 43,87
/
1 Stück





