MP-MR Rohrschelle für schwere Anwendungen
Rohrschelle Edelstahl (A4) für schwere Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Oberfläche: Außenbereich Plus – Edelstahl
- Umgebungsbedingungen: Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)
Standard
Hilti Kunden suchten auch Rohr, Abhängung, Schelle, Rohrbefestigung oder Rohrschelle Edelstahl.
Optionen auswählen
Einspannbereich - D
- 66 - 70 mm
- 75 - 80 mm
- 87 - 93 mm
- 97 - 104 mm
- 109 - 114 mm
- 116 - 123 mm
- 125 - 131 mm
- 133 - 138 mm
- 139 - 145 mm
- 156 - 162 mm
- 162 - 168 mm
- 175 - 180 mm
- 190 - 200 mm
- 210 - 219 mm
- 217 - 224 mm
Gewindeanschluss – M
- M10
- M12
- M16
Nominale Rohrgröße (britisch)
- 2-1/2 in
- 3 in
- 4 in
- 5 in
- 6 in
Verpackungseinheit
- 5 Stk
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 41,12




