JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MP-MX Rohrschelle für schwere Anwendungen

Massivrohrschelle MP-MX 406 M16

Galvanisch verzinkte Rohrschelle für schwere Anwendungen

  • Einspannbereich - D: 400 - 409 mm
  • Gewindeanschluss – M: M16
  • Maximallast - F: 13000 N
Standard

Hilti Kunden suchten auch rohr, Abhängung, schelle, Rohrbefestigung oder Massivrohrschelle.

Optionen auswählen

Einspannbereich - D
  • 60 - 65 mm
  • 73 - 78 mm
  • 88 - 93 mm
  • 108 - 116 mm
  • 122 - 128 mm
  • 132 - 138 mm
  • 139 - 144 mm
  • 159 - 166 mm
  • 163 - 170 mm
  • 177 - 182 mm
  • 192 - 200 mm
  • 210 - 218 mm
  • 219 - 228 mm
  • 244 - 253 mm
  • 267 - 274 mm
  • 274 - 282 mm
  • 275 - 282 mm
  • 315 - 324 mm
  • 325 - 330 mm
  • 348 - 356 mm
  • 364 - 372 mm
  • 400 - 409 mm
  • 454 - 462 mm
  • 500 - 508 mm
Gewindeanschluss – M
  • 3/4 in
  • 1 in
  • M10, M12
  • M16
Nominale Rohrgröße (britisch)
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 6 in
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 5 Stk
  • 8 Stk
  • 10 Stk
  • 25 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 138,58
EUR 138,58
/
1 Stück