MP-MX Rohrschelle für schwere Anwendungen
Massivrohrschelle MP-MX 2 1/2" M10/M12
Galvanisch verzinkte Rohrschelle für schwere Anwendungen
- Einspannbereich - D: 73 - 78 mm
- Nominale Rohrgröße (britisch): 2-1/2 in
- Gewindeanschluss – M: M10, M12
Standard
Hilti Kunden suchten auch rohr, Abhängung, schelle, Rohrbefestigung oder Massivrohrschelle.
Optionen auswählen
Einspannbereich - D
- 60 - 65 mm
- 73 - 78 mm
- 88 - 93 mm
- 108 - 116 mm
- 122 - 128 mm
- 132 - 138 mm
- 139 - 144 mm
- 159 - 166 mm
- 163 - 170 mm
- 177 - 182 mm
- 192 - 200 mm
- 210 - 218 mm
- 219 - 228 mm
- 244 - 253 mm
- 267 - 274 mm
- 274 - 282 mm
- 275 - 282 mm
- 315 - 324 mm
- 325 - 330 mm
- 348 - 356 mm
- 364 - 372 mm
- 400 - 409 mm
- 454 - 462 mm
- 500 - 508 mm
Gewindeanschluss – M
- 3/4 in
- 1 in
- M10, M12
- M16
Nominale Rohrgröße (britisch)
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
- 4 in
- 5 in
- 6 in
Verpackungseinheit
- 1 Stk
- 5 Stk
- 8 Stk
- 10 Stk
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
25
Nettopreis (rabattiert)
EUR 20,99
EUR 20,99
/
1 Stück