JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MP-BSK Rohrschelle für Brandabschottungen

Rohrschelle MP-BSK 560

Galvanisch verzinkte Rohrschelle für die Lagersicherung von Brandschutz-Rohrisolationen

  • Maximallast - F: 2000 N

Hilti Kunden suchten auch Brandschutzklappenbefestigung, Befestigung Brandschutzklappen oder Brandschutzklappe.

Optionen auswählen

Nominale Rohrgröße
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 315 mm
  • 355 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 500 mm
  • 560 mm
  • 630 mm
  • 710 mm
Maximallast - F
  • 1600 N
  • 1800 N
  • 2000 N
Breite - B
  • 105 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
  • 225 mm
  • 275 mm
  • 325 mm
  • 340 mm
  • 380 mm
  • 435 mm
  • 485 mm
  • 535 mm
  • 595 mm
  • 700 mm
  • 745 mm
Gewindeanschluss – M
  • M16
Schraubenschlüsselgröße
  • 17 mm
  • 24 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 4 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 126,28
EUR 126,28
/
1 Stück

Technische Daten

Maximallast - F
2000 N

Technische Dokumente

pdf Technisches Handbuch Brandschutzklappen Befestigung, Deutsch [ 14.4 MB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Speziell entwickelte Rohrschellen zur Fixierung der Brandschutzklappe im Brandfall
  • Geprüft durch eine unabhängige Stelle gemäß ÖNORM H6031

Anwendungen

  • Rohrschellen zur Montage an Brandschutzklappen
  • Montage vor und hinter einer Abschottung
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten