MP-BSK Rohrschelle für Brandabschottungen
Rohrschelle MP-BSK 250
Galvanisch verzinkte Rohrschelle für die Lagersicherung von Brandschutz-Rohrisolationen
- Maximallast - F: 2000 N
Hilti Kunden suchten auch Brandschutzklappenbefestigung, Befestigung Brandschutzklappen oder Brandschutzklappe.
Optionen auswählen
Nominale Rohrgröße
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 315 mm
- 355 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 560 mm
- 630 mm
- 710 mm
Maximallast - F
- 1600 N
- 1800 N
- 2000 N
Breite - B
- 105 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 175 mm
- 185 mm
- 225 mm
- 275 mm
- 325 mm
- 340 mm
- 380 mm
- 435 mm
- 485 mm
- 535 mm
- 595 mm
- 700 mm
- 745 mm
Gewindeanschluss – M
- M16
Schraubenschlüsselgröße
- 17 mm
- 24 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
- 4 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
4
Nettopreis (rabattiert)
EUR 51,66
EUR 51,66
/
1 Stück
Technische Daten
Maximallast - F
2000 N
Technische Dokumente
pdf Technisches Handbuch Brandschutzklappen Befestigung, Deutsch [ 14.4 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Speziell entwickelte Rohrschellen zur Fixierung der Brandschutzklappe im Brandfall
- Geprüft durch eine unabhängige Stelle gemäß ÖNORM H6031
Anwendungen
- Rohrschellen zur Montage an Brandschutzklappen
- Montage vor und hinter einer Abschottung

