JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MPN-SIS Rohrschelle mit Schnellverschluss

Rohrschelle MP-U-IS 17-21 3/8" M8/10

Galvanisch verzinkte Rohrschelle mit Einlage für hohe Temperaturbeständigkeit und Schnellverschluss bei mittelschweren Anwendungen

  • Einspannbereich - D: 15 - 19 mm
  • Nominale Rohrgröße (britisch): 3/8 in
  • Gewindeanschluss – M: M8, M10

Hilti Kunden suchten auch Schallschutz Schelle, Silikon, Silikongummi, Heisswasser oder Rohrschelle für trockene Innenräume.

Optionen auswählen

Einspannbereich - D
  • 10 - 14 mm
  • 15 - 19 mm
  • 20 - 24 mm
  • 25 - 29 mm
  • 30 - 34 mm
  • 47 - 51 mm
  • 52 - 56 mm
  • 72 - 77 mm
  • 87 - 93 mm
  • 99 - 104 mm
  • 108 - 112 mm
Gewindeanschluss – M
  • M8, M10
Nominale Rohrgröße (britisch)
  • 1/4 in
  • 3/8 in
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 10 Stk
  • 25 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 6,60
EUR 6,60
/
1 Stück

Technische Daten

Einspannbereich - D
15 - 19 mm
Nominale Rohrgröße (britisch)
3/8 in
Gewindeanschluss – M
M8, M10
Maximallast - F
750 N
Geräuschminderung
18 dB (A)
Temperaturbeständigkeit
-60 - 200 °C
Werkstoffzusammensetzung
DD11 – DIN EN 10111
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Querschnitt Stärke - s
1 mm
Querschnitt Breite - b
20 mm
Breite - B
53 mm

Technische Dokumente

pdf Technische Daten Schallschutzrohrschelle MPN-SIS, Deutsch [ 305.5 KB ]
pdf Technische Daten Rohrleitungen: Maße, Gewichte, Befestigungsabstände, Deutsch [ 292.1 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Schnelleres, einfacheres und zuverlässigeres Verschließen dank Sicherheitsverriegelung
  • Der dreistufige Sicherheits-Rastverschluss erleichtert die Montage, besonders über Kopf
  • Gegen Verlust gesicherte Außensechskant-Klemmschraube mit Kombi-Kreuzschlitz
  • Schraube gegen Verlust gesichert

Anwendungen

  • Mittelschwere Rohrleitungen bis 6"
  • Rohrbefestigung von Trinkwasser- und Heizungsrohren im Wohnungs- und Industriebau
  • Rohrschellen zur ausschließlichen Verwendung in trockenen Innenräumen
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten