MIP-H Kälterohrschelle (leicht isoliert)
Kälterohrschelle MIP-H/159-160
Galvanisch verzinkte Kälterohrschelle mit einer Dämmstoffstärke von 13–16 mm
- Einspannbereich - D: 159 - 161 mm
- Gewindeanschluss – M: M16
- Maximallast - F: 2200 N
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Kälteschelle, Kälterohrschelle, Armaflex, Armacell oder Kälte.
Optionen auswählen
Stärke - T
- 13 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
Einspannbereich - D
- 10 - 14 mm
- 15 - 18 mm
- 21 - 26 mm
- 27 - 31 mm
- 33 - 38 mm
- 41 - 43 mm
- 44 - 46 mm
- 48 - 50 mm
- 53 - 58 mm
- 59 - 65 mm
- 75 - 81 mm
- 88 - 90 mm
- 101 - 104 mm
- 107 - 110 mm
- 113 - 115 mm
- 132 - 140 mm
- 159 - 161 mm
- 164 - 169 mm
Gewindeanschluss – M
- M16
- M8, M10
Nominale Rohrgröße (britisch)
- 1/4 in
- 3/8 in
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
- 4 in
- 5 in
- 6 in
Verpackungseinheit
- 3 Stk
- 4 Stk
- 6 Stk
- 8 Stk
- 10 Stk
- 12 Stk
- 16 Stk
- 24 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
3
Nettopreis (rabattiert)
EUR 221,10
EUR 73,70
/
1 Stück




.jpg)



