MP-M-F Rohrschelle für schwere Anwendungen
Massivrohrschelle MP-M-F 3"
Feuerverzinkte (HDG) Rohrschelle für schwere Anwendungen
- Einspannbereich - D: 82 - 90 mm
- Nominale Rohrgröße (britisch): 3 in
- Gewindeanschluss – M: M10
Standard
Hilti Kunden suchten auch Rohr, feuerverzinkt, Schelle, Rohrbefestigung oder Massivrohrschelle.
Optionen auswählen
Einspannbereich - D
- 20 - 25 mm
- 25 - 30 mm
- 32 - 38 mm
- 40 - 45 mm
- 48 - 54 mm
- 54 - 57 mm
- 57 - 64 mm
- 70 - 77 mm
- 82 - 90 mm
Gewindeanschluss – M
- M10
Nominale Rohrgröße (britisch)
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
Verpackungseinheit
- 10 Stk
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Nettopreis (rabattiert)
EUR 183,70
EUR 18,37
/
1 Stück