JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MP-MI-F Rohrschelle für schwere Anwendungen

Massivrohrschelle MP-MI-F 2"

Feuerverzinkte (HDG) Rohrschelle schallgedämmt für schwere Anwendungen

  • Einspannbereich - D: 57 - 64 mm
  • Nominale Rohrgröße (britisch): 2 in
  • Gewindeanschluss – M: M10
Premium

Hilti Kunden suchten auch Massivrohrschelle, Rohrschelle, Rohrbefestigung oder Rohrbefestigung.

Optionen auswählen

Einspannbereich - D
  • 20 - 25 mm
  • 25 - 30 mm
  • 32 - 38 mm
  • 40 - 45 mm
  • 48 - 54 mm
  • 54 - 57 mm
  • 57 - 64 mm
  • 70 - 77 mm
  • 78 - 84 mm
  • 82 - 90 mm
Gewindeanschluss – M
  • M10
Nominale Rohrgröße (britisch)
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
Verpackungseinheit
  • 10 Stk
  • 25 Stk
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
EUR 158,30
EUR 15,83
/
1 Stück