MRP-C Kälterohrschelle mit Schnellverschluss
Kälterohrschelle MRP-C 13/88
Galvanisch verzinkte Kälteohrschelle mit verschiedenen Dämmstoffstärken
- Durchmesser D: 88.9 mm
- Nominale Rohrgröße (britisch): 3 in
- Gewindeanschluss – M: M8, M10
Premium
Hilti Kunden suchten auch MRP-C, Kälterohrschelle mit Schnellverschluss oder Kälterohrschelle.
Optionen auswählen
Stärke - T
- 13 mm
- 19 mm
- 25 mm
- 32 mm
Durchmesser D
- 10.2 mm
- 12 mm
- 13.5 mm
- 15 mm
- 15.8 mm
- 17.2 mm
- 18.2 mm
- 20 mm
- 21.3 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 26.9 mm
- 28 mm
- 32 mm
- 33.7 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 42.4 mm
- 48.3 mm
- 50 mm
- 54 mm
- 57 mm
- 60.3 mm
- 63.5 mm
- 64 mm
- 66.7 mm
- 75 mm
- 76.1 mm
- 88.9 mm
- 90 mm
- 104 mm
- 108 mm
- 110 mm
- 114.3 mm
- 125 mm
- 128 mm
- 133 mm
- 140 mm
- 154 mm
- 160 mm
- 168.3 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 204 mm
- 219.1 mm
Gewindeanschluss – M
- M16
- M8, M10
Nominale Rohrgröße (britisch)
- 3/8 in
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
- 4 in
- 5 in
- 6 in
- 8 in
Verpackungseinheit
- 2 Stk
- 4 Stk
- 6 Stk
- 10 Stk
- 20 Stk
- 50 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Nettopreis (rabattiert)
EUR 251,90
EUR 25,19
/
1 Stück










