JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MP-I-2 Rohrschelle schweissbar

Rohrschelle MP-I-2 350-360 14" NC

Schwarzstahl-Rrohrschelle für Schwerlast- und Industrieanwendungen

  • Einspannbereich - D: 350 - 360 mm
  • Durchmesser D: 360 mm
  • Nominale Rohrgröße (britisch): 14 in
Standard

Optionen auswählen

Einspannbereich - D
  • 21 - 26 mm
  • 26 - 31 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 44 mm
  • 45 - 51 mm
  • 52 - 58 mm
  • 59 - 65 mm
  • 68 - 74 mm
  • 75 - 81 mm
  • 88 - 94 mm
  • 100 - 108 mm
  • 110 - 118 mm
  • 125 - 133 mm
  • 136 - 144 mm
  • 152 - 162 mm
  • 192 - 202 mm
  • 217 - 227 mm
  • 244 - 254 mm
  • 267 - 277 mm
  • 318 - 328 mm
  • 350 - 360 mm
  • 401 - 411 mm
  • 452 - 462 mm
  • 503 - 513 mm
  • 605 - 615 mm
Durchmesser D
  • 26 mm
  • 31 mm
  • 37 mm
  • 44 mm
  • 51 mm
  • 58 mm
  • 65 mm
  • 74 mm
  • 81 mm
  • 94 mm
  • 108 mm
  • 118 mm
  • 133 mm
  • 144 mm
  • 162 mm
  • 202 mm
  • 227 mm
  • 254 mm
  • 277 mm
  • 328 mm
  • 360 mm
  • 411 mm
  • 462 mm
  • 513 mm
  • 615 mm
Nominale Rohrgröße (britisch)
  • 0.5 in
  • 0.75 in
  • 1 in
  • 1.25 in
  • 1.5 in
  • 2 in
  • 2.5 in
  • 3 in
  • 3.5 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 7 in
  • 8 in
  • 10 in
  • 12 in
  • 14 in
  • 16 in
  • 18 in
  • 20 in
  • 24 in
Nominale Rohrgröße
  • 21.3 mm
  • 26.9 mm
  • 33.7 mm
  • 42.4 mm
  • 48.3 mm
  • 54 mm
  • 60.3 mm
  • 70 mm
  • 76.1 mm
  • 88.9 mm
  • 101.6 mm
  • 114.3 mm
  • 133 mm
  • 139.7 mm
  • 152.4 mm
  • 193.7 mm
  • 219.1 mm
  • 244.5 mm
  • 273 mm
  • 323.9 mm
  • 355.6 mm
  • 406.4 mm
  • 457 mm
  • 508 mm
  • 610 mm
Verpackungseinheit
  • 2 Stk
  • 10 Stk
  • 20 Stk
  • 30 Stk
  • 40 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
2
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 91,52
EUR 45,76
/
1 Stück