MP-I-2 Rohrschelle schweissbar
Rohrschelle MP-I-2 21-26 1/2" NC
Schwarzstahl-Rrohrschelle für Schwerlast- und Industrieanwendungen
- Einspannbereich - D: 21 - 26 mm
- Durchmesser D: 26 mm
- Nominale Rohrgröße (britisch): 0.5 in
Standard
Optionen auswählen
Einspannbereich - D
- 21 - 26 mm
- 26 - 31 mm
- 32 - 37 mm
- 38 - 44 mm
- 45 - 51 mm
- 52 - 58 mm
- 59 - 65 mm
- 68 - 74 mm
- 75 - 81 mm
- 88 - 94 mm
- 100 - 108 mm
- 110 - 118 mm
- 125 - 133 mm
- 136 - 144 mm
- 152 - 162 mm
- 192 - 202 mm
- 217 - 227 mm
- 244 - 254 mm
- 267 - 277 mm
- 318 - 328 mm
- 350 - 360 mm
- 401 - 411 mm
- 452 - 462 mm
- 503 - 513 mm
- 605 - 615 mm
Durchmesser D
- 26 mm
- 31 mm
- 37 mm
- 44 mm
- 51 mm
- 58 mm
- 65 mm
- 74 mm
- 81 mm
- 94 mm
- 108 mm
- 118 mm
- 133 mm
- 144 mm
- 162 mm
- 202 mm
- 227 mm
- 254 mm
- 277 mm
- 328 mm
- 360 mm
- 411 mm
- 462 mm
- 513 mm
- 615 mm
Nominale Rohrgröße (britisch)
- 0.5 in
- 0.75 in
- 1 in
- 1.25 in
- 1.5 in
- 2 in
- 2.5 in
- 3 in
- 3.5 in
- 4 in
- 5 in
- 7 in
- 8 in
- 10 in
- 12 in
- 14 in
- 16 in
- 18 in
- 20 in
- 24 in
Nominale Rohrgröße
- 21.3 mm
- 26.9 mm
- 33.7 mm
- 42.4 mm
- 48.3 mm
- 54 mm
- 60.3 mm
- 70 mm
- 76.1 mm
- 88.9 mm
- 101.6 mm
- 114.3 mm
- 133 mm
- 139.7 mm
- 152.4 mm
- 193.7 mm
- 219.1 mm
- 244.5 mm
- 273 mm
- 323.9 mm
- 355.6 mm
- 406.4 mm
- 457 mm
- 508 mm
- 610 mm
Verpackungseinheit
- 2 Stk
- 10 Stk
- 20 Stk
- 30 Stk
- 40 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
40
Nettopreis (rabattiert)
EUR 102,80
EUR 2,57
/
1 Stück








