JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Rohrschuh (OC) mit Höhen- und Neigungsverstellbarkeit für schwere industrielle Anwendungen im Außenbereich mit Rohraußendurchmessern von 21-173 mm (1/2“ bis 6“)

  • Feuerwiderstand (Ja/Nein): Nein
  • Temperaturbeständigkeit: -20 - 300 °C
  • Werkstoffzusammensetzung: Grundplatte: S280GD / Modif POSMAC-C, Bögen: S235JR – DIN EN 10025, Mittelplatte: S235JR – DIN EN 10025, Gleitplatte: PA66 + GF30, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeit 8

Hilti Kunden suchten auch RohrbefestigungRohrschuhEinzel-RohrschuhRohrschuhsystem oder Installation.

Optionen auswählen

Einspannbereich - D
  • 21 - 26 mm
  • 26 - 31 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 44 mm
  • 45 - 51 mm
  • 52 - 58 mm
  • 59 - 65 mm
  • 68 - 74 mm
  • 75 - 81 mm
  • 88 - 94 mm
  • 100 - 108 mm
  • 110 - 118 mm
  • 125 - 133 mm
  • 136 - 144 mm
  • 152 - 162 mm
  • 163 - 173 mm
Höhe über Boden bis Rohrgrund
  • 88.5 - 116 mm
  • 116 - 171 mm
  • 171 - 223.5 mm
Nominale Rohrgröße (britisch)
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 3-1/2 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 6 in
Nominale Rohrgröße
  • 15 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
Verpackungseinheit
  • 4 Stk
  • 8 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 306,68